• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPLE205CC - SNR

USPLE205CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width36,5 mm
A1 - Housing top width24,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter25 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height12,8 mm
H2 - Housing height67,8 mm
J - Mounting holes distance104,2 mm
L - Housing length139 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length17 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
Z - Width over covers47,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,641 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m