USPLE208-24T20 - SNR

USPLE208-24T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width51 mm
A1 - Housing top width34,5 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height18,5 mm
H2 - Housing height98,5 mm
J - Mounting holes distance137,5 mm
L - Housing length180,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length24,5 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,6 kN
C0 - Static load rating19,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m