USPLE209-26NT04 - SNR

USPLE209-26NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.52,4 mm
H1 - Housing foot height18,4 mm
H2 - Housing height106,4 mm
J - Mounting holes distance151,5 mm
L - Housing length197,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length24 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m