Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US210-31G2
- PLE210N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 55 mm |
| A1 - Housing top width | 36 mm |
| B - Width of Inner Ring | 43,5 mm |
| d - Shaft diameter | 49,213 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 55,6 mm |
| H1 - Housing foot height | 19,3 mm |
| H2 - Housing height | 114 mm |
| J - Mounting holes distance | 164 mm |
| L - Housing length | 214 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| N1 - Mounting hole length | 27 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 10,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,48 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |