USPLE210T04CO - SNR

USPLE210T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width55 mm
A1 - Housing top width36 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter50 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.55,6 mm
H1 - Housing foot height19,3 mm
H2 - Housing height114 mm
J - Mounting holes distance164 mm
L - Housing length214 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length27 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
Z - Width over covers77,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,674 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m