Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCC211
- US211G2T04
- SCO211-55
- PLE211N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 60 mm |
| A1 - Housing top width | 39,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 45,3 mm |
| d - Shaft diameter | 55 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 61,3 mm |
| H1 - Housing foot height | 23,2 mm |
| H2 - Housing height | 128 mm |
| J - Mounting holes distance | 170,5 mm |
| L - Housing length | 219,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| N1 - Mounting hole length | 26 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 11,8 mm |
| Z - Width over covers | 78,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
| C0 - Static load rating | 29,2 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,632 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |