USPLE212-36NT04 - SNR

USPLE212-36NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width79,4 mm
A1 - Housing top width50,8 mm
B - Width of Inner Ring53,7 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.68,3 mm
H1 - Housing foot height28,6 mm
H2 - Housing height138,1 mm
J - Mounting holes distance193,7 mm
L - Housing length245 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length29,1 mm
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m