USPP201T20 - SNR

USPP201T20

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em altas temperaturas
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
A - Housing width25,4 mm
A1 - Housing top width15,9 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter12 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.22,2 mm
H1 - Housing foot height2,4 mm
H2 - Housing height43,2 mm
J - Mounting holes distance68 mm
L - Housing length85,7 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m