Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas
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
| A - Housing width | 31,7 mm |
| A1 - Housing top width | 21,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 25 mm |
| d - Shaft diameter | 19,05 mm |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 25,4 mm |
| H1 - Housing foot height | 2,4 mm |
| H2 - Housing height | 49,9 mm |
| J - Mounting holes distance | 76 mm |
| L - Housing length | 98,4 mm |
| N - Mounting hole dimension | 9 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 7 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,22 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |