Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US205-14G2
- PP205
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 31,7 mm |
| A1 - Housing top width | 21,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 27 mm |
| d - Shaft diameter | 22,225 mm |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 28,6 mm |
| H1 - Housing foot height | 2,8 mm |
| H2 - Housing height | 55,8 mm |
| J - Mounting holes distance | 86 mm |
| L - Housing length | 108 mm |
| N - Mounting hole dimension | 11 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,31 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |