USPP206-19T20 - SNR

USPP206-19T20

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em altas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width37,5 mm
A1 - Housing top width25,5 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height3,6 mm
H2 - Housing height65,7 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length117,5 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m