USPP207-22T04 - SNR

USPP207-22T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas
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
A - Housing width41 mm
A1 - Housing top width28,4 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.39,7 mm
H1 - Housing foot height4,4 mm
H2 - Housing height77,5 mm
J - Mounting holes distance106 mm
L - Housing length128,6 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,6 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m