• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UST205-14+WB - SNR

UST205-14+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A5 - Total height - frame + insert48,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
e - Distance mounting surface to bearing center29 mm
G1 - Thread sizeTR 16x4
H - Housing length, width or diameter199 mm
J - Mounting holes distance154 mm
L - Housing length317 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline83 mm
L4 - Total length - frame + screw368 mm
m - Mounting hole distance117 mm
m1 - Mounting hole distance19 mm
N - Mounting hole dimension12
P - Max moving distance150 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
SW - Wrench size11 mm
T - Sheet thickness6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,38 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m