Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCOU205-15
- US205-15G2T20
- SCC205
- T205N
- WB205
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 50 mm |
| A5 - Total height - frame + insert | 48,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 27 mm |
| d - Shaft diameter | 23,813 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 60 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
| G1 - Thread size | TR 16x4 |
| H - Housing length, width or diameter | 199 mm |
| J - Mounting holes distance | 154 mm |
| L - Housing length | 317 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 83 mm |
| L4 - Total length - frame + screw | 368 mm |
| m - Mounting hole distance | 117 mm |
| m1 - Mounting hole distance | 19 mm |
| N - Mounting hole dimension | 12 |
| P - Max moving distance | 150 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| SW - Wrench size | 11 mm |
| T - Sheet thickness | 6 mm |
| Z - Width over covers | 47,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 5,451 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |