Flangeado

UST207-22N - SNR

UST207-22N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width37 mm
A1 - Width of location slot12 mm
A230 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter102 mm
H1 - Distance between location slots89 mm
H2 - Housing height / width64 mm
L - Housing length129 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline78 mm
L2 - Thickness of attachment end13 mm
L3 - Length of guidance slot/face64 mm
N - Mounting hole dimension22 mm
N1 - Length of attachment slot16 mm
N2 - Height of attachment slot37 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,48 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m