Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US207-22G2T20
- SCOU207-22 (x2)
- T207N
- WB207
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 50 mm |
| A5 - Total height - frame + insert | 53,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 32 mm |
| d - Shaft diameter | 34,925 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
| G1 - Thread size | TR 20x4 |
| H - Housing length, width or diameter | 212 mm |
| J - Mounting holes distance | 166 mm |
| L - Housing length | 429 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 99 mm |
| L4 - Total length - frame + screw | 490 mm |
| m - Mounting hole distance | 173 mm |
| m1 - Mounting hole distance | 19 mm |
| N - Mounting hole dimension | 12 |
| P - Max moving distance | 230 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
| SW - Wrench size | 11 mm |
| T - Sheet thickness | 6 mm |
| Z - Width over covers | 59,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 7,394 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |