UST209-26T04+WB - SNR

UST209-26T04+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width50 mm
A5 - Total height - frame + insert61 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G1 - Thread sizeTR 24x5
H - Housing length, width or diameter233 mm
J - Mounting holes distance192 mm
L - Housing length520 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline108 mm
L4 - Total length - frame + screw590 mm
m - Mounting hole distance219 mm
m1 - Mounting hole distance22 mm
N - Mounting hole dimension15
P - Max moving distance300 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
SW - Wrench size15 mm
T - Sheet thickness6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,25 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m