UST210-31NT20 - SNR

UST210-31NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width49 mm
A1 - Width of location slot16 mm
A237 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter117 mm
H1 - Distance between location slots102 mm
H2 - Housing height / width83 mm
L - Housing length149 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline90 mm
L2 - Thickness of attachment end16 mm
L3 - Length of guidance slot/face86 mm
N - Mounting hole dimension29 mm
N1 - Length of attachment slot19 mm
N2 - Height of attachment slot49 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,38 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m