Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UST211-35T20+WB - SNR

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width65 mm
A5 - Total height - frame + insert71,5 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G1 - Thread sizeTR 30x6
H - Housing length, width or diameter301 mm
J - Mounting holes distance240 mm
L - Housing length542 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline114 mm
L4 - Total length - frame + screw631 mm
m - Mounting hole distance230 mm
m1 - Mounting hole distance22 mm
N - Mounting hole dimension15
P - Max moving distance300 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
SW - Wrench size19 mm
T - Sheet thickness6 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso16,45 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m