Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
| A - Housing width | 64 mm |
| A1 - Width of location slot | 22 mm |
| A2 | 42 mm |
| B - Width of Inner Ring | 53,7 mm |
| d - Shaft diameter | 61,913 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 146 mm |
| H1 - Distance between location slots | 130 mm |
| H2 - Housing height / width | 102 mm |
| L - Housing length | 194 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 119 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 19 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 102 mm |
| N - Mounting hole dimension | 35 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 32 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 64 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,9 mm |
| Z - Width over covers | 90 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,626 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |