Anilhas

WS89317 - NTN

WS89317

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Bore diameter of support washer IR - WS85 mm
d1 - External diameter of support washer IR - WS150 mm
B - Ring thickness13,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Bearing ring (inner ring) WS mass1,28 kg
undefined
DESEMPENHO
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C