Referência XHGB 46846 R01
Novo
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 147,75 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 93 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Tipo de rolamento | GEN 3 |
| Clamp fitting | 4 |
| Weight | 3,267 kg |