Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 6307C3
- NJ307EG15C3
- V-35S
- Fl 8
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| d1 - Shaft diameter between bearings | 45 mm |
| a - Housing length | 275 mm |
| b - Housing foot width | 190 mm |
| c - Housing foot height | 16 mm |
| h - Bearing center height | 60 mm |
| h1 - Housing height | 117 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 175 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 150 mm |
| N - Mounting hole diameter | 15 mm |
| B - Distance mounting hole to shaft step | 60 mm |
| W - Bearing distance | 198,5 mm |
| W1 - Central shaft length | 160,5 mm |
| W2 - Right shaft end length | 66,5 mm |
| A1 | 30 mm |
| A2 | 20 mm |
| A3 - ZLG foot width | 40 mm |
| D - Bearing seat diameter | 80 mm |
| Peso | 10 kg |
| Material of Housing | grey cast |
| Quantidade inicial de graxa por lado | 85 cm³ |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | |
|---|---|
| Anel em O (opcional) | 80x4 |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M12 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 65 N-m |
| Parafusos da tampa | M6x25 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 7 N-m |