• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG308AC - SNR

ZLG308AC

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Shaft diameter between bearings50 mm
a - Housing length330 mm
b - Housing foot width190 mm
c - Housing foot height18 mm
h - Bearing center height60 mm
h1 - Housing height121 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)225 mm
n - Mounting hole distance (width)150 mm
N - Mounting hole diameter15 mm
B - Distance mounting hole to shaft step65 mm
W - Bearing distance258,5 mm
W1 - Central shaft length214,5 mm
W2 - Right shaft end length69,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - ZLG foot width40 mm
D - Bearing seat diameter90 mm
Peso12 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado103 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)90x4
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM6x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m