ZLG (DLG)

ZLG 310 AA - SNR

ZLG 310 AA

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Shaft diameter between bearings60 mm
a - Housing length405 mm
b - Housing foot width210 mm
c - Housing foot height20 mm
h - Bearing center height70 mm
h1 - Housing height142 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)275 mm
n - Mounting hole distance (width)170 mm
N - Mounting hole diameter15 mm
B - Distance mounting hole to shaft step77,5 mm
W - Bearing distance314,5 mm
W1 - Central shaft length265,5 mm
W2 - Right shaft end length81 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - ZLG foot width45 mm
D - Bearing seat diameter110 mm
Peso19 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado168 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)110x4
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM6x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m