Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 6312C3
- NU312EG15C3
- V-70S
- Fl 16
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| d1 - Shaft diameter between bearings | 70 mm |
| d3 - Outer diameter sleeve | 70 mm |
| a - Housing length | 479 mm |
| b - Housing foot width | 270 mm |
| c - Housing foot height | 23 mm |
| h - Bearing center height | 80 mm |
| h1 - Housing height | 162 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 340 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 210 mm |
| N - Mounting hole diameter | 20 mm |
| B - Distance mounting hole to shaft step | 85 mm |
| W - Bearing distance | 385,5 mm |
| W1 - Central shaft length | 334,5 mm |
| W2 - Right shaft end length | 87,5 mm |
| A1 | 40 mm |
| A2 | 30 mm |
| A3 - ZLG foot width | 60 mm |
| D - Bearing seat diameter | 130 mm |
| Peso | 30 kg |
| Material of Housing | grey cast |
| Quantidade inicial de graxa por lado | 243 cm³ |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | |
|---|---|
| Anel em O (opcional) | 130x7 |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos da tampa | M6x25 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 7 N-m |