Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 6316C3
- ASG 6316
- V-80S
- Fl 18
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 80 mm |
| d1 - Shaft diameter between bearings | 95 mm |
| a - Housing length | 585 mm |
| b - Housing foot width | 330 mm |
| c - Housing foot height | 30 mm |
| h - Bearing center height | 112 mm |
| h1 - Housing height | 220 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 420 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 260 mm |
| N - Mounting hole diameter | 20 mm |
| B - Distance mounting hole to shaft step | 98 mm |
| W - Bearing distance | 468 mm |
| W1 - Central shaft length | 405 mm |
| W2 - Right shaft end length | 104 mm |
| A1 | 50 mm |
| A2 | 40 mm |
| A3 - ZLG foot width | 70 mm |
| D - Bearing seat diameter | 170 mm |
| Peso | 56 kg |
| Material of Housing | grey cast |
| Quantidade inicial de graxa por lado | 590 cm³ |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | |
|---|---|
| Anel em O (opcional) | 170x7 |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos da tampa | M8x25 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |