• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.319.AC - SNR

ZLG.319.AC

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter95 mm
d1 - Shaft diameter between bearings110 mm
a - Housing length633 mm
b - Housing foot width400 mm
c - Housing foot height35 mm
h - Bearing center height125 mm
h1 - Housing height248 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)480 mm
n - Mounting hole distance (width)320 mm
N - Mounting hole diameter24 mm
B - Distance mounting hole to shaft step92 mm
W - Bearing distance511,5 mm
W1 - Central shaft length442 mm
W2 - Right shaft end length110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - ZLG foot width90 mm
D - Bearing seat diameter200 mm
Peso82 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado734 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)200x7
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação290 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m