• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.322.AC - SNR

ZLG.322.AC

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 6322C3
  • NJ 322 EG15 C3
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter110 mm
d1 - Shaft diameter between bearings130 mm
a - Housing length678 mm
b - Housing foot width450 mm
c - Housing foot height40 mm
h - Bearing center height150 mm
h1 - Housing height296 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)520 mm
n - Mounting hole distance (width)380 mm
N - Mounting hole diameter26 mm
B - Distance mounting hole to shaft step96,5 mm
W - Bearing distance580,5 mm
W1 - Central shaft length506 mm
W2 - Right shaft end length102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - ZLG foot width100 mm
D - Bearing seat diameter240 mm
Peso110 kg
Material of Housinggrey cast
Quantidade inicial de graxa por lado749 cm³
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Anel em O (opcional)240x7
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação500 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m