ZLG (DLG)

ZLOE 319/1 B - SNR

ZLOE 319/1 B

Corpo com dois rolamentos, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter95 mm
d1 - Shaft diameter between bearings110 mm
d2 - Shaft diameter outlet small92 mm
a - Housing length688,5 mm
a1 - Total length over lab715,5 mm
b - Housing foot width400 mm
c - Housing foot height36 mm
g - Shaft step 1 length43 mm
g1 - Shaft step 2 length54,5 mm
g2 - Shaft groove lab fixing6 mm
h - Bearing center height125 mm
h1 - Housing height254 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)480 mm
n - Mounting hole distance (width)320 mm
N - Mounting hole diameter24 mm
F - Labyrinth overhang12 mm
W - Bearing distance536,5 mm
W1 - Central shaft length491,5 mm
A190 mm
D - Bearing seat diameter200 mm
Nível de óleo43 - 46 mm
Quantidade de óleo1800 cm³
Peso85 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação290 N-m
Parafusos da tampaM10x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa35 N-m