Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | EC |
| Weight | 0,104 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
| Ширина 1 | 15 mm |
| Код коробки передач | BA10/5 |
| External diameter 1 (wheel) | 47 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen373015Peugeot, Citroen373031Renault7703090267Citroen, Peugeot79 030 90 058Automotive Compatibility
CitroenC15C1510/1986 => 04/1988--CitroenLNALNA => --CitroenVISAVISA => --CitroenVISAVISA 209/1978 => --Peugeot10410406/1975 => 04/1988--Peugeot205205 => --Peugeot205205 101/1983 => 06/1987--Peugeot205205 2 => --Peugeot50450406/1977 => 06/1984--Peugeot50550507/1981 => 05/1989--Peugeot505505 107/1980 => 06/1988--Peugeot505505 207/1982 => 05/1989--Peugeot60460409/1977 => 11/1986--Renault121208/1969 => --Renault1414 203/1976 => 11/1983--Renault151508/1971 => 09/1980--Renault161608/1970 => 07/1980--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 108/1977 => 06/1986--Renault1818 208/1977 => 06/1986--Renault4408/1962 => 11/1991--Renault44 I11/1971 => 11/1991--Renault5512/1971 => 05/1985--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1968 => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--