Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

10R71916CVUJ74 - SNR

10R71916CVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца89,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца100,75 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца105,08 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси21 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4
Вес0,37 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность34,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность36,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,94 kN
f0 - Коэффициент16.474
Коэффициент осевого перемещения K0.98
Преднатяг7
Величина преднатяга0,18 kN
Осевая жесткость83 N/µm
Радиальная жесткость486 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом18500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой12000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,289 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,711 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,88 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,94 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,452 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала84,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала84,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса105,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса105,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image