Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 89,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 100,75 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 105,08 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 21 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4 Вес 0,37 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 34,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 36,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,94 kN f0 - Коэффициент 16.474 Коэффициент осевого перемещения K 0.98 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,54 kN Осевая жесткость 136 N/µm Радиальная жесткость 681 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 18500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 12000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 11,289 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,711 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 9,88 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,94 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,452 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 84,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 84,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 105,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 105,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors