Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 42,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 65,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 4,9 mm k - диаметр отверстия 2 mm Обозн. втулки H2307E Класс радиального зазора CN Вес 0,494 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 100 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 92 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 11,2 kN е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.16 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.21 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.29 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 42 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 42,8 mm db - Минимальный диаметр втулки 40 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors