Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 63,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 93,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 6,35 mm k - диаметр отверстия 3 mm Обозн. втулки H311E Класс радиального зазора CN Вес 0,938 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 155 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 148 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 18 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.89 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.4 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 63,4 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 63,4 mm db - Минимальный диаметр втулки 60 mm Ce - Минимальная длина втулки 4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 93,9 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors