• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

10X22211EAKW33EEC3 - SNR

10X22211EAKW33EEC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца93,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза6,35 mm
k - диаметр отверстия3 mm
Обозн. втулкиH311E
Класс радиального зазораC3
Вес0,938 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность155 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность148 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка18 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.4
N lim - Предельная частота вращения1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,62 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,38 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,294 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,147 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,423 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала63,4 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала63,4 mm
db - Минимальный диаметр втулки60 mm
Ce - Минимальная длина втулки4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса93,9 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image