Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 38 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 81,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 117,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,37 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Обозн. втулки H314E Класс радиального зазора CN Вес 1,795 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 235 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 240 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 29,3 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.94 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.01 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.48 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 79 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 81,2 mm db - Минимальный диаметр втулки 75 mm Ce - Минимальная длина втулки 2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 117,1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors