Cферические роликоподшипники

10X22216EAW33EEC4L - SNR

10X22216EAW33EEC4L

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца91,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца131,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,87 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораC4
Вес2,43 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность278 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность287 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка33,8 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.14
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N lim - Предельная частота вращения1200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,123 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,877 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,684 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,342 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,428 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала91,3 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала91 mm
db - Минимальный диаметр втулки0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image