• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

10X22219EAW33EE - SNR

10X22219EAW33EE

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца51 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца107,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца156,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза9,54 mm
k - диаметр отверстия4,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес4,45 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность416 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность417 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка46,5 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.4
N lim - Предельная частота вращения1000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,125 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,875 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,951 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,976 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала107,3 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала107 mm
db - Минимальный диаметр втулки0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса158 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image