0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 15 mm |
| D - Наружный диаметр | 35 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 11 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 20,2 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 28,8 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,049 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 7,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 1,75 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,08 kN |
| е - Коэффициент | 0.34 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.95 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.86 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.89 |
| N ref - Базовая частота вращения | 18000 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 28000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,89 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 6,11 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,179 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,09 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,389 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 19 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 31 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |