Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 0,33 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 15,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,21 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.8 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.7 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.2 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 10000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 8500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 41,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm