Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1211C3 - SNR

1211C3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца70,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца86,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,697 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность26,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,45 kN
е - Коэффициент0.2
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.38
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.23
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5
N ref - Базовая частота вращения6900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,248 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,752 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,393 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,697 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined