Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1217 - SNR

1217

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца107,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца130,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес2,035 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность48,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,87 kN
е - Коэффициент0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.87
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.71
N ref - Базовая частота вращения5000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,24 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,76 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,162 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,081 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса141 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined