Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 2,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 49,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 20,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,83 kN е - Коэффициент 0.17 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.8 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.7 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 5.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 94 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 141 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm