0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 95 mm |
| D - Наружный диаметр | 170 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 32 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 120,6 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 147,6 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Обозн. втулки | H219 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 3,2 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 63,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 27,1 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,07 kN |
| е - Коэффициент | 0.17 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.85 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.68 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 5.69 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4700 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 8,76 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,24 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,886 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,943 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,438 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 106 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 117 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 100 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 7 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 159 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |