Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1220SK - NTN

1220SK

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Обозн. втулкиH220X
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес3,74 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность69,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,2 kN
е - Коэффициент0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала111 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала125 mm
db - Минимальный диаметр втулки106 mm
Ce - Минимальная длина втулки7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса169 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined