0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| D - Наружный диаметр | 180 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 34 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Обозн. втулки | H220X |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 3,74 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 69,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,7 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,2 kN |
| е - Коэффициент | 0.17 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.8 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.6 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 5.6 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 111 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 125 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 106 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 7 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 169 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |