0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 110 mm |
| D - Наружный диаметр | 200 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 38 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 140,6 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 173,1 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Обозн. втулки | H222 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 5,32 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 87 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 38,6 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,4 kN |
| е - Коэффициент | 0.17 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.82 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.64 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 5.64 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4300 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 4300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 8,739 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,261 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,754 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,877 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,437 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 121 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 138 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 116 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 7 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 189 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |