Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,52 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 25,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7,85 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,28 kN е - Коэффициент 0.26 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.6 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.5 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.8 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 9500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 43 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 72 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm