Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1309C3 - SNR

1309C3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца83,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,959 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность37,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,58 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.66
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.53
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.92
N ref - Базовая частота вращения6800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,215 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,785 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,587 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,794 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,414 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined